DTIK_mat_L

Нагревателни рогозки, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.05 m², Захранващо напрежение [V] AC: 400

83900173

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 25.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 19,1m² 0,75x25,4m400V10
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIasphalt™ 300T
Височина опаковка [mm]220 mm
Външна изолацияXPLO
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]750 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]25.40 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Екраниране с bi-проводник [mm²]1
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Зона на покритие [m²]19.05 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]300 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]5740 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVIasphalt™ 300T 5744W 400V, 0,75 x 25,4m
Описание на продуктаDEVIasphalt™ 300T
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеAsphalt ice and snow melting
ПълнителXPLE
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]2.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]27.9000 Ohm
Температура в кратък период [°C] [Макс.]240 °C
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWK
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.108 Kilogram
Нето тегло13.967 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume36.3 Liter
EAN/UPC5703466192795