DTIK_mat_L

Нагревателни рогозки, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.90 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0665

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 13.8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6,9m� 0,5x13,8m 230V
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIasphalt™ 300T
Височина опаковка [mm]200 mm
Външна изолацияXPLO
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]500 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]13.80 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Екраниране с bi-проводник [mm²]1
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]6.90 m²
Изолация на проводникаFEP
Кабел на барабанНе
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]300 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]2080 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеUkrTESTCE
ОписаниеDEVIasphalt™ 300T 2080W 230V 0.5x13.8m
Описание на продуктаDEVIasphalt™ 300T
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеAsphalt ice and snow melting
ПълнителXPLE
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]2.5 mm²
Сертифицирана компанияCEEACUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]25.4000 Ohm
Температура в кратък период [°C] [Макс.]240 °C
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWK
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]200 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.62 Kilogram
Нето тегло6.503 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466233238