Терморегулатори, Veria T45
189B4060
Цифров терморегулатор Veria Control T45
189B4060
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Veria T45 |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Елемент IP клас | 30 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Индуктивен товар | 13 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Описание | Цифров терморегулатор Veria Control T45 |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 2.00 W |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тегло на батерията | 1 g |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип на дисплея | Докоснете екрана |
| Тип на сензора | NTC |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.384 Kilogram |
| Нето тегло | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |