Терморегулатори, Veria B45, Тип на сензора: NTC
189B4050
Температура – стая [°C]: 5 - 35, Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
189B4050
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Да |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Veria Control B45 thermostat |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 15 A |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Veria B45 |
| Височина [mm] | 85 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Елемент IP клас | 31 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Описание | Терморегулатор Veria Control B45 |
| Приложение | Floor heating |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.25 W |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | NTC |
| Ширина [mm] | 85.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.232 Kilogram |
| Нето тегло | 0.23 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466190401 |