Тип на сензора: Сензор за влага
088L9000
Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
088L9000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 10.2 A@120V (1225W) |
| Вид на продукта | RX controller |
| Височина [mm] | 44 mm |
| Височина [инч] | 1.73 in |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дисплей (Да/Не) | Не |
| Дълбочина [in] | 2.84 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дълбочина [mm] | 72 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 120 V |
| Одобрение | c CSA us |
| Описание | Контролер за система против лед и сняг за улуци и водостоци RX1200 |
| Описание на продукта | RX thermostat |
| Приложение | Roof frost protection |
| Сертифицирана компания | C CSA US |
| Съдържа батерии | No |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Сензор за влага |
| Цвят | Бял |
| Честота [Hz] | 50/60 |
| Ширина [in] | 4.60 in |
| Ширина [mm] | 116.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.567 Kilogram |
| Нето тегло | 0.567 Kilogram |
| Volume | 0.002 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241271 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |