DS8 терморегулатор
088L3045
Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
088L3045
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | DS-8C Controller w. Remote Snow and Ice |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 30 A@277V |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | RX controller |
| Височина [mm] | 121 mm |
| Височина [инч] | 4.75 in |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дисплей (Да/Не) | Не |
| Дълбочина [in] | 2.75 in |
| Дълбочина [mm] | 70 mm |
| Елемент IP клас | NEMA 3R |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 120 V |
| Защита от замръзване [°F] | -40 °F |
| Одобрение | c CSA us |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Описание | DS-8C контролер за топене на сняг |
| Описание на продукта | DS8 терморегулатор |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Roof frost protection |
| Сертифицирана компания | C CSA US |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Outdoor |
| Цвят | Бял |
| Ширина [in] | 6.50 in |
| Ширина [mm] | 165.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.333 Kilogram |
| Нето тегло | 1.32 Kilogram |
| Volume | 5.234 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466242568 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |