PX контролер
ETO2-4550
Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
ETO2-4550
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| Вид на продукта | PX controller |
| Група продукти | Терморегулатори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дисплей (Да/Не) | Не |
| Описание | контролер за топене на сняг |
| Описание на продукта | PX контролер |
| Приложение | Roof frost protection |
| Съдържа батерии | No |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Outdoor |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.62 Kilogram |
| Нето тегло | 0.62 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |