Line Voltage Therm Weatherproof Encl

PX терморегулатор, PX контролер, Тип на сензора: NTC

088L3422

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Product line21
UL одобрениеNo
Активен товар макс [A]25 A@120-240V
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаPX терморегулатор
Височина [mm]162 mm
Височина [инч]6.38 in
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Не
Дълбочина [in]2.50 in
Дълбочина [mm]64 mm
Елемент IP клас44
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]120 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Одобрениеc CSA us
Околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
ОписаниеТерморегулатор за напрежение в мрежата с водуст. корпус
Описание на продуктаPX контролер
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеRoof frost protection
Сертифицирана компанияC CSA US
Съдържа батерииNo
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораNTC
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял
Ширина [in]3.10 in
Ширина [mm]78.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.34 Kilogram
Нето тегло0.34 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer