PX thermostats_088L3041_small

DS8 терморегулатор

088L3042

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
UL одобрениеNo
Активен товар макс [A]30 A@277V
Вид на продуктаPX controller
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Не
Характеристика
Стойност
ОписаниеКонтролер на сензор за дъжд/сняг DS-824
Описание на продуктаDS8 терморегулатор
ПриложениеRoof frost protection
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораOutdoor

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Volume5.244 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm