DS2 терморегулатор
088L3041
Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
088L3041
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DS-224 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Активен товар макс [A] | 30 A@277V |
| Вид на продукта | PX controller |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дисплей (Да/Не) | Не |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | Контролер на сензор за дъжд/сняг DS-224 |
| Описание на продукта | DS2 терморегулатор |
| Приложение | Roof frost protection |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Outdoor |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.86 Kilogram |
| Нето тегло | 0.86 Kilogram |
| Volume | 5.244 Cubic decimeter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195857 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |