LX205T WIFI Touch Thermostat

Терморегулатори, LX програмируем терморегулатор, Тип на сензора: Под

088L5140

Тип на дисплея: Докоснете екрана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Product line21
UL одобрениеNo
Активен товар макс [A]15 A
Вид на продуктаLX/TX терморегулатор
Височина [mm]130 mm
Височина [инч]5.10 in
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [in]0.80 in
Дълбочина [mm]20 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]120 V
ОписаниеLX205T Wifi терморегулатор
Описание на продуктаLX програмируем терморегулатор
ПриложениеFloor heating
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип на сензораПод
ЦвятБял
Ширина [in]3.20 in
Ширина [mm]82.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466240588