Терморегулатори, LX Непрограмируем терморегулатор, Тип на сензора: Стая + под
088L5137
41 °F, 104 °F, Тип на дисплея: LCD
088L5137
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 15 A |
| Вид на продукта | LX/TX терморегулатор |
| Височина [mm] | 130 mm |
| Височина [инч] | 5.10 in |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дисплей (Да/Не) | Да |
| Дълбочина [in] | 0.80 in |
| Дълбочина [mm] | 20 mm |
| Елемент IP клас | 21 |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 120 V |
| Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
| Защита от замръзване [°F] | 41 °F |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Ограничител на температура [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Ограничител на температура [°F] [Мин.] | 41 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | c CSA us |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | Непрограмируем терморегулатор LX205 |
| Описание на продукта | LX Непрограмируем терморегулатор |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Сертифицирана компания | C CSA US |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура – под [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Температура – под [°F] [Мин.] | 41 °F |
| Тип индикатор | LED |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип на сензора | Стая + под |
| Тип управление | PWM |
| Хистерезис (+/-) | 0.20 |
| Цвят | Бял |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
| Ширина [in] | 3.20 in |
| Ширина [mm] | 82.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.4 Kilogram |
| Нето тегло | 0.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |