Danfoss LX Power Module

Терморегулатори, LX товарен разширител, Тип на сензора: Под

088L5135

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 pc
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]15 A
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаLX/TX терморегулатор
Височина [mm]123 mm
Височина [инч]4.80 in
Група продуктиТерморегулатори
Дълбочина [in]1.00 in
Дълбочина [mm]25 mm
Характеристика
Стойност
Елемент IP клас40
Индуктивен товар15 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеLX товарен разширител
Описание на продуктаLX товарен разширител
ПриложениеFloor heating
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораПод
ЦвятБял
Ширина [in]3.00 in
Ширина [mm]75.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466199329