088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Терморегулатори, LX програмируем терморегулатор, Тип на сензора: Стая + под

088L5130

145 °F, 145 °F, Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Product line21
UL одобрениеNo
Активен товар макс [A]15 A
Вид на продуктаLX/TX терморегулатор
Височина [mm]123 mm
Височина [инч]4.80 in
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [in]1.00 in
Дълбочина [mm]25 mm
Елемент IP клас21
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]120 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Защита от замръзване [°F]41 °F
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Ограничител на температура [°F] [Макс.]145 °F
Ограничител на температура [°F] [Мин.]145 °F
Одобрениеc CSA us
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Околна температура [°F] [Макс.]136 °F
Околна температура [°F] [Мин.]136 °F
ОписаниеLX програмируем терморегулатор
Описание на продуктаLX програмируем терморегулатор
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]12 @ 25
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Сертифицирана компанияC CSA US
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура – под [°F] [Макс.]145 °F
Температура – под [°F] [Мин.]145 °F
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяLCD
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеPWM
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [in]3.00 in
Ширина [mm]75.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466199305