Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 pc
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]120 A
Вид на продуктаGX controller
Група продуктиТерморегулатори
Характеристика
Стойност
Дисплей (Да/Не)Не
Индуктивен товарmax 120 A
ОписаниеМагнитен контактор – 40A, 120V
Описание на продуктаGX thermostat
ПриложениеGround ice and snow melting
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораOutdoor

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer