Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Тип на сензора: Табло с таймер

088L3437

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 pc
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]200 A
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаGX controller
Височина [инч]12.00 in
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Не
Характеристика
Стойност
Дълбочина [in]5.00 in
Елемент IP класNEMA 1
Захранващо напрежение [V] AC120 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Описание200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Описание на продуктаGX thermostat
ПриложениеGround ice and snow melting
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораТабло с таймер
Ширина [in]10.00 in

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.07 Kilogram
Нето тегло9.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422373