GX-850M Controller

Тип на сензора: Земен

088L3415

Тип на дисплея: 2x16-символен осветен дисплей

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеДа
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]15 A
Вид на продуктаGX controller
Височина [mm]178 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]76 mm
Дължина [m]178.00 m
Елемент IP клас20
Захранващо напрежение [V] AC120 V
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеGX850M ACP 208-600V
Описание на продуктаGX thermostat
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]3.00 W
Резервна батерияНе
Следене за неизправности на сензораДа
Съвместима рамкова системаНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплея2x16-символен осветен дисплей
Тип на сензораЗемен
Ширина [mm]76.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.96 Kilogram
Нето тегло5.96 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer