DS-5C Controller

DS-5 терморегулатор, Тип на сензора: NTC

088L3046

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDS-5C Rain/Snow Sensor Controller
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]60 A(2x30A)@277V
Вид на продуктаGX controller
Височина [mm]121 mm
Височина [инч]4.75 in
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Не
Дълбочина [in]2.75 in
Дълбочина [mm]70 mm
Елемент IP клас44
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]120 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Одобрениеc CSA us
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
ОписаниеКонтролер на сензор за дъжд/сняг DS-5C
Описание на продуктаDS-5 терморегулатор
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеGround ice and snow melting
Сертифицирана компанияC CSA US
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораNTC
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял
Ширина [in]7.00 in
Ширина [mm]178.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC720825512341
Proposition 65Reproductive Harm