DS-2C Controller

DS2 терморегулатор, Тип на сензора: Земен

088L3044

Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]30 A@240V
Вид на продуктаGX controller
Височина [mm]121 mm
Височина [инч]4.75 in
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Не
Дълбочина [in]2.75 in
Дълбочина [mm]70 mm
Елемент IP класNEMA 3R
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]120 V
Характеристика
Стойност
Защита от замръзване [°F]-40 °F
Одобрениеc CSA us
Околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
ОписаниеDS-2C автоматичен контролер за малки системи
Описание на продуктаDS2 терморегулатор
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеGround ice and snow melting
Сертифицирана компанияC CSA US
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораЗемен
ЦвятБял
Ширина [in]7.00 in
Ширина [mm]178.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.36 Kilogram
Нето тегло1.36 Kilogram
Volume5.234 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm