ECtemp Smart black L

Терморегулатори, ECtemp Smart, Тип на сензора: Стая + под

088L1143

Температура – стая [°C]: 5 - 35, Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: Докоснете екрана
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ECtemp Smart

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.000
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Black
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECtemp Smart
Височина [mm]85 mm
Височина опаковка [mm]84 mm
Гаранция [Година]5
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]110 mm
Дълбочина [mm]44 mm
Елемент IP клас21
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.]10 °C
Характеристика
Стойност
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]45 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]30 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеECtemp Smart черен
Описание на продуктаECtemp Smart
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.40 W
Сертифицирана компанияCEEACIntertek Semko
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тегло на батерията0 g
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеPWM
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятЧерен RAL 9005
Ширина опаковка [mm]108 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.267 Kilogram
Нето тегло0.264 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239698