Терморегулатори, ECtemp Next Plus HW, Тип на сензора: NTC
088L0127
Тип на дисплея: LCD
088L0127
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 16 A |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | ECtemp Next Plus |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дисплей (Да/Не) | Да |
| Дълбочина [mm] | 16 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 250 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 85 V |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 35 °C |
| Описание | ECtemp Next Plus HW |
| Описание на продукта | ECtemp Next Plus HW |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тегло на батерията | 1 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Терморегулатор IP клас | 30 |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип на сензора | NTC |
| Тип управление | Хистерезис |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.188 Kilogram |
| Нето тегло | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.626 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |