088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Терморегулатори, ECtemp Next Plus, Тип на сензора: Стая + под

088L0121

Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Product line21
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаECtemp Next Plus
Височина [mm]86 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]16 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]250 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]85 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарmax 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]45 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеEAC
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеECtemp Next Plus
Описание на продуктаECtemp Next Plus
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.50 W
Резервна батерияДа
Сертифицирана компанияEAC
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тегло на батерията1 g
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-10 °C
Терморегулатор IP клас30
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип на дисплеяLCD
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеХистерезис
ЦвятБял RAL 9010

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.306 Kilogram
Нето тегло0.296 Kilogram
Volume1.131 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm