Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Product line21
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16
Вид на продуктаECtemp ECO Heat
Височина [mm]86 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дисплей (Да/Не)Да
Елемент IP клас20
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]250 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]85 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
ОписаниеECtemp ECO Heat, white
ПриложениеFloor heating
Съвместима рамкова системаНе
Съвместимост на чуждестранен тип сензорДа
Съдържа батерииNo
Терморегулатор IP клас20
Тип на дисплеяLED
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеХистерезис
ЦвятБял
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло251 Gram
Нето тегло204 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161