Терморегулатори, ECtemp 530, Тип на сензора: Под
088L0033
Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.
088L0033
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2-полюсен прекъсвач | Не |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN монтиране | Не |
| Material Description | ECtemp 530 ELKO |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 15 A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | ECtemp 53x серии |
| Височина [mm] | 85 mm |
| Височина опаковка [mm] | 85 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Дебелина опаковка [mm] | 140 mm |
| Дисплей (Да/Не) | Не |
| Дълбочина [mm] | 36 mm |
| Елемент IP клас | 31 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 220 V |
| Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
| Настройка на скала | 0 - 6 |
| Одобрение | CE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | ECtemp 530 |
| Описание на продукта | ECtemp 530 |
| Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
| Приложение | Floor heating |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 0.25 W |
| Сертифицирана компания | NEMKO |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип индикатор | LED |
| Тип на дисплея | ДИСПЛЕЙ НО. |
| Тип на сензора | Под |
| Тип управление | Хистерезис |
| Хистерезис (+/-) | 0.40 |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Ширина [mm] | 85.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 95 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.226 Kilogram |
| Нето тегло | 0.149 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.753 Liter |
| EAN/UPC | 5703466128985 |