ECtemp 440

Терморегулатори, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Диапазон за настройка на температурата [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Product line21
UL одобрениеNo
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаECtemp 440
Височина [mm]86 mm
Група продуктиТерморегулатори
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]35 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]13 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеECtemp 440 CN
ПриложениеFloor heating
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Терморегулатор IP клас30
Тип или име на батериятаCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип на дисплеяLCD
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.275 Kilogram
Нето тегло0.27 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760