ECTEMP 440, NO SENSOR

Терморегулатори, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Диапазон за настройка на температурата [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: LCD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Product line21
UL одобрениеNo
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаECtemp 440
Височина [mm]86 mm
Група продуктиТерморегулатори
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]35 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Дисплей (Да/Не)Да
Дълбочина [mm]13 mm
ОписаниеECtemp 440, no sensor CN
ПриложениеFloor heating
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Терморегулатор IP клас30
Тип или име на батериятаCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип на дисплеяLCD
ЦвятБял RAL 9010

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.357 Kilogram
Нето тегло0.271 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162228814