EFET330_088L0444_R

Терморегулатори, ECtemp 330, Тип на сензора: Жичен

088L0444

Диапазон за настройка на температурата [°C]: -10 - 10, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеДа
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECtemp 330 серии
Височина [mm]86 mm
Височина опаковка [mm]85 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]140 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]10 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]-10 °C
Дълбочина [mm]58 mm
Елемент IP клас20
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Настройка на скала-10 +10ºC
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеECtemp 330 -10<>+10°
Описание на продуктаECtemp 330
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.25 W
Сертифицирана компанияNEMKO
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораЖичен
Тип управлениеХистерезис
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]36.00 mm
Ширина опаковка [mm]95 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.3 Kilogram
Нето тегло0.18 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466130346