EFET132_088L0032_L

Терморегулатори, Тип на сензора: Стая + под

088L0032

Температура – стая [°C]: 5 - 35, Тип на дисплея: ДИСПЛЕЙ НО.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN монтиранеНе
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16 A
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаECtemp 13x серии
Височина [mm]82 mm
Височина опаковка [mm]93 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Дебелина опаковка [mm]90 mm
Дълбочина [mm]36 mm
Елемент IP клас30
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Настройка на скала0 - 6
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]30 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеECtemp 132
Описание на продуктаECtemp 132
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]5.00 W
Сертифицирана компанияNEMKO
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура – под [°C] [Макс.]50 °C
Температура – под [°C] [Мин.]20 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип индикаторLED
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
Тип на сензораСтая + под
Тип управлениеХистерезис
Хистерезис (+/-)0.20
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]82.00 mm
Ширина опаковка [mm]89 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.186 Kilogram
Нето тегло0.186 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738