Пластини за отразяваща изолация 100 plts 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ECcell
Препоръчителна замяна: 140F1132
088L0097
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Вид на продукта | ECcell |
| Височина опаковка [mm] | 1300 mm |
| Група продукти | Други нагревателни продукти |
| Дебелина опаковка [mm] | 1200 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [m] | 1.00 m |
| Описание | Пластини за отразяваща изолация 100 plts 50m² |
| Плътност [mm] | 13.00 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Ширина [mm] | 50.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 174.4 Kilogram |
| Нето тегло | 135 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1440 Liter |
| EAN/UPC | 5703466173589 |