DEVIcell DRY 140F1131 R

Пластини за отразяваща изолация 10 plts 5m²

088L0076

Application: Floor heating
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ECcell

Препоръчителна замяна: 140F1130

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE30141500
Warranty type10-year product warranty
Вид на продуктаECcell
Височина опаковка [mm]1300 mm
Група продуктиДруги нагревателни продукти
Дебелина опаковка [mm]1200 mm
Дължина [m]1.00 m
Характеристика
Стойност
ОписаниеПластини за отразяваща изолация 10 plts 5m²
Описание на продуктаПластини за отразяваща изолация 10
Плътност [mm]13.00 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Ширина [mm]50.00 mm
Ширина опаковка [mm]800 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.8 Kilogram
Нето тегло11.7 Kilogram
Volume85.54 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Cancer