189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Нагревателни рогозки, Veria QM 150, 8.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230, 1200 W

189B0178

Veria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVeria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVeria QM 150
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]12
Група продуктиНагревателни рогозки
Дължина на рогозката [m]16.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]8.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Характеристика
Стойност
Количество проводимост на студен свързващ проводник1
Нагревателна мощност [W]1200 W
ОдобрениеCE
ОписаниеVeria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
Плътност [mm]3.50 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]120 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип студен свързващ проводникDTWB
Цвят на външна изолацияЖълт
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.96 Kilogram
Нето тегло3.92 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume44.977 Liter
EAN/UPC5703466206904