Нагревателни рогозки, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
088L0148
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 1, Дължина на рогозката [m]: 4
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки
088L0148
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 340W 230V 4m² |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на продукта | ECdry |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Дължина на рогозката [m] | 4.00 m |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 4.00 m² |
| Изолационен материал | PP-пяна |
| Изрязан по дължина | Не |
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Комплект аксесоари | No |
| Монтажна височина [mm] [Мин.] | 8 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност на рогозка [W/m²] | 100 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 340 W |
| Намаляване на звука [dB] | 17 dB |
| Одобрение | CE |
| Описание | ECdry 100 340W 230V 4m² |
| Описание на продукта | ECdry 100 |
| Плътност [mm] | 8.00 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Сертифицирана компания | Intertek Semko |
| Студен свързващ проводник | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 156.0000 Ohm |
| Тип кабел | Еднопроводен кабел |
| Ток [A] [Макс.] | 10.0 A |
| Топлинно съпротивление [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Ширина [mm] | 100.00 mm |
| Ширина на рогозката [m] | 1.0 m |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.1 Kilogram |
| Нето тегло | 6.039 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240465 |