DEVImat 100T 140F0418 R1

Нагревателни рогозки, LXрогозка, 12 W/ft², 50 ft², Захранващо напрежение [V] AC: 240

088L3177

Тип кабел: Двупроводен кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноНе
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаLXрогозка
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Диаметър на кабел [in]0.19 in
Дължина на рогозката [ft]25.0 ft
Дължина на студен свързващ проводник [ft]13.0 ft
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC240 V
Зона на покритие [sq ft]50 ft²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°F]23 °F
Мощност на рогозка [W/ft²]12 W/ft²
Характеристика
Стойност
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]600 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°F] [Макс.]212 °F
Одобрениеc CSA us
ОписаниеLX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W
Описание на продуктаLX Mat
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°F] [Макс.]149 °F
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Сертифицирана компанияC CSA US
Стандарт за одобрениеCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Съпротивление на кабел [Ohm]97.6000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Ток [A] [Макс.]2.5 A
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [ft]2.0 ft
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.01 Kilogram
Нето тегло2.98 Kilogram
Volume22.739 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466140321
Proposition 65Cancer