Нагревателни рогозки, LXрогозка, 12 W/ft², 10 ft², Захранващо напрежение [V] AC: 120
088L3150
Тип кабел: Двупроводен кабел
088L3150
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LX Mat 120V, 10 Sq. Ft., 120W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UV защитено | Не |
| Без олово | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | LXрогозка |
| Външна изолация | PVC |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Диаметър на кабел [in] | 0.19 in |
| Дължина на рогозката [ft] | 5.0 ft |
| Дължина на студен свързващ проводник [ft] | 13.0 ft |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 120 V |
| Зона на покритие [sq ft] | 10 ft² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
| Комплект аксесоари | No |
| Монтажна температура [°F] | 23 °F |
| Мощност на рогозка [W/ft²] | 12 W/ft² |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 120 W |
| Налична EPD | Yes |
| Неработна температура [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Одобрение | c CSA us |
| Описание | LX Mat 120V, 10 Sq. Ft., 120W |
| Описание на продукта | LX Mat |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.0 mm² |
| Сертифицирана компания | C CSA US |
| Стандарт за одобрение | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 120.0000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTWB |
| Ток [A] [Макс.] | 1.0 A |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина на рогозката [ft] | 2.0 ft |
| Якост на натиск [N] | 600 N |
| Якост на опън [N] | 120 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.024 Kilogram |
| Нето тегло | 1.014 Kilogram |
| Volume | 12.825 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140130 |
| Proposition 65 | Cancer |