ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Нагревателни рогозки, GXрогозка, 37 W/ft², 90 ft², Захранващо напрежение [V] AC: 240

088L3302

Тип кабел: Двупроводен кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionGX Mat 240V, 45 Ft., 90 Sq. Ft., 3495W,
Product line21
UL одобрениеYes
UV защитеноДа
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаGXрогозка
Височина опаковка [mm]800 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]632 mm
Диаметър на кабел [in]0.25 in
Дължина на рогозката [ft]45.0 ft
Дължина на студен свързващ проводник [ft]19.6 ft
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC240 V
Зона на покритие [sq ft]90 ft²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°F]23 °F
Мощност на рогозка [W/ft²]37 W/ft²
Характеристика
Стойност
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]3495 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°F] [Макс.]220 °F
ОдобрениеE543796
ОписаниеGX Mat 240V, 45 Ft., 90 Sq. Ft., 3495W
Описание на продуктаGX Mat
ПриложениеGround ice and snow melting
ПълнителPEX
Работна температура [°F] [Макс.]149 °F
Сертифицирана компанияUL LLC
Стандарт за одобрениеCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Съпротивление на кабел [Ohm]16.5000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникAWG12
Ток [A] [Макс.]14.6 A
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [ft]2.0 ft
Ширина опаковка [mm]600 mm
Якост на натиск [N]2000 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.819 Kilogram
Нето тегло6.751 Kilogram
Volume0.075 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466175675
Proposition 65Cancer