Нагревателни рогозки, GXрогозка, 50 W/ft², 60 ft², Захранващо напрежение [V] AC: 240
088L3209
Тип кабел: Двупроводен кабел
088L3209
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GX Mat 240V, 30 Ft 60 Sq. Ft., 3005W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | Yes |
| UV защитено | Да |
| Без олово | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | GXрогозка |
| Височина опаковка [mm] | 800 mm |
| Външна изолация | PVC |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Дебелина опаковка [mm] | 1364 mm |
| Диаметър на кабел [in] | 0.25 in |
| Дължина на рогозката [ft] | 30.0 ft |
| Дължина на студен свързващ проводник [ft] | 19.6 ft |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 240 V |
| Зона на покритие [sq ft] | 60 ft² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
| Комплект аксесоари | No |
| Монтажна температура [°F] | 23 °F |
| Мощност на рогозка [W/ft²] | 50 W/ft² |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 3005 W |
| Налична EPD | Yes |
| Неработна температура [°F] [Макс.] | 220 °F |
| Одобрение | E543796 |
| Описание | GX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 3000W |
| Описание на продукта | GX Mat |
| Приложение | Ground ice and snow melting |
| Пълнител | PEX |
| Работна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Сертифицирана компания | UL LLC |
| Стандарт за одобрение | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 19.2000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | AWG14 |
| Ток [A] [Макс.] | 12.5 A |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Черен |
| Ширина на рогозката [ft] | 2.0 ft |
| Ширина опаковка [mm] | 600 mm |
| Якост на натиск [N] | 2000 N |
| Якост на опън [N] | 120 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.835 Kilogram |
| Нето тегло | 5.777 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466143841 |
| Proposition 65 | Cancer |