ECsafe100T

Нагревателни рогозки, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Захранващо напрежение [V] AC: 400

088L6532

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 1, Дължина на рогозката [m]: 14.8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECsnow 300T
Височина опаковка [mm]300 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]920 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]14.80 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Зона на покритие [m²]14.80 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]300 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]4200 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеGround ice and snow meltingRoof frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]37.6000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]1.0 m
Ширина опаковка [mm]300 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.019 Kilogram
Нето тегло8.93 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume82.8 Liter
EAN/UPC5703466246658