ECsnow 250T

Нагревателни рогозки, ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 400

088L6487

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 20
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ECsnow

Препоръчителна замяна: 83902068

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Без оловоДа
Вид на продуктаECsnow 250T
Височина опаковка [mm]680 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]180 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]20.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Зона на покритие [m²]15.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]250 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]3670 W
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеGround ice and snow meltingRoof frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Студен свързващ проводникНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]43.6000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]180 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.53 Kilogram
Нето тегло11.415 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466247402