ECsafe100T

Нагревателни рогозки, ECsafe 100T, 100 W/m², 7.20 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

088L6453

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 1, Дължина на рогозката [m]: 7.2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECsafe 100T 7,2m² 230V 720W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECsafe 100T
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Диаметър на кабел [mm]6.9 mm
Дължина на рогозката [m]7.20 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]10.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]7.20 m²
Изолация на проводникаXLPE
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]720 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECsafe 100T 7,2m² 230V 720W
Плътност [mm]6.90 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]73.6000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]1.0 m
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>500 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume26.588 Liter
EAN/UPC5703466246061