Нагревателни рогозки, ECmat 120T STE, 120 W/m², 2.80 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
088L6423
Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.55
088L6423
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UV защитено | Не |
| Без олово | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | ECmat 120T STE |
| Височина опаковка [mm] | 590 mm |
| Външна изолация | PVDF |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Дебелина опаковка [mm] | 220 mm |
| Диаметър на кабел [mm] | 3.0 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 5.55 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 4.0 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 2.80 m² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
| Комплект аксесоари | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Мощност на рогозка [W/m²] | 120 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 335 W |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Одобрение | CE |
| Описание | ECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W |
| Плътност [mm] | 3.50 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.0 mm² |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 157.0000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTWB |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
| Ширина опаковка [mm] | 218 mm |
| Якост на натиск [N] | 600 N |
| Якост на опън [N] | 300 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.972 Kilogram |
| Нето тегло | 1.952 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245620 |