ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Нагревателни рогозки, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

088L6409

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноНе
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECmat 85T PRE
Височина опаковка [mm]595 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]245 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]8.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]4.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]85 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]340 W
Неработна температура [°C] [Макс.]60 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
Плътност [mm]3.50 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]90 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]154.5000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]215 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]300 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.711 Kilogram
Нето тегло2.684 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245514