DEVImat 100T 140F0418

Нагревателни рогозки, ECmat 200T, 200 W/m², 7.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

088L5450

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 14

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 200T 7,0m² 230V 1385W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECmat 200T
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]255 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]14.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]7.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариNo
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]200 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1385 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECmat 200T 1385W 230V 0.5x14m
Описание на продуктаECmat 200T
Плътност [mm]3.50 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]115 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]38.2000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]255 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.76 Kilogram
Нето тегло3.722 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466242186