EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Нагревателни рогозки, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

088L5315

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Преход за гофрирана тръба KK1-E5; ECtemp Touch; Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна; Пирони, синтетични, 10 бр. в пакет; Сензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.000
2-полюсен прекъсвачНе
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN монтиранеНе
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE40101830
UV защитеноНе
Активен товар макс [A]16 A
Батерия qty1
Без оловоДа
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECmat 150T
Височина опаковка [mm]590 mm
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]220 mm
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]2.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Защита от замръзване [°C]5 °C
Зона на покритие [m²]1.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Изрязан по дължинаНе
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Кабел на барабанНе
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Комплект аксесоариГофрирана тръба ø6,7 2,5 m чернаПреход за гофрирана тръба KK1-E5Пирони, синтетични, 10 бр. в пакетСензорна месингова капачка за гофрирана тръба ø6,7ECtemp Touch
Макс. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Макс. ограничител на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Макс. размер на кабел с клема [mm²]2 x 2.5
Мин. ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Мин. ограничител на температурата [°C] [Мин.]10 °C
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]150 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]150 W
Налична EPDYes
Характеристика
Стойност
Неработна температура [°C] [Макс.]120 °C
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]45 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]30 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch
Описание на продуктаКомплект ECmat™ 150T с DEVIreg™ Touch
Определителна точка на сензор [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Плътност [mm]3.50 mm
Прекъсвач на реле1-полюсен
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]115 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]0.40 W
Резервна батерияДа
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Студен свързващ проводникДа
Съвместима рамкова системаДа
Съвместимост на чуждестранен тип сензорДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]353.0000 Ohm
Тегло на батерията0 g
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас21
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип или име на батериятаCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип на сензораNTC
Тип студен свързващ проводникDTWB
Тип управлениеPWM
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Ширина опаковка [mm]220 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.571 Kilogram
Нето тегло1.555 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466219690