ECinfracable 100T

Нагревателни рогозки, ECinfracable 100T, 100 W/m², 11.70 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

088L6324

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 15.73

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECinfracable 100T 11,7m² 230V 1190W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Без оловоДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECinfracable 100T
Височина опаковка [mm]800 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]99
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]250 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Дължина на рогозката [m]15.73 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]4.0 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]11.70 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Комплект аксесоариNo
Характеристика
Стойност
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1190 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECinfracable 100T 11,7m² 230V 1190W
Плътност [mm]7.00 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]44.5000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧерен
Ширина на рогозката [m]0.8 m
Ширина опаковка [mm]250 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>500 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.22 Kilogram
Нето тегло7.22 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume50 Liter
EAN/UPC5703466244883