Нагревателни рогозки, ECflex 100T, 5.60 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230, 550 W
088L6358
ECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Препоръчителна замяна: 140F1455
088L6358
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECflex 100T 5,6m² 230V 550W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UV защитено | Не |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Без олово | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | ECflex 100T |
| Външна изолация | PVC |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Диаметър на кабел [mm] | 6.9 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 7.50 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 4.0 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 5.60 m² |
| Изолация на проводника | XLPE |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 3 |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност на рогозка [W/m²] | 100 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 550 W |
| Налична EPD | Yes |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Одобрение | CE |
| Описание | ECflex 100T 5,6m² 230V 550W |
| Плътност [mm] | 6.90 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.5 mm² |
| Сертифицирана компания | Intertek Semko |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 96.3000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTCL |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина на рогозката [m] | 0.8 m |
| Якост на натиск [N] | >1500 N |
| Якост на опън [N] | >500 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.54 Kilogram |
| Нето тегло | 3.54 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 19.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245187 |