189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Нагревателни рогозки, ECdry, 100 W/m², 3.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

088L0147

Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 1, Дължина на рогозката [m]: 3
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Нагревателни рогозки

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 240W 230V 3m²
Product line21
UL одобрениеNo
Warranty type5-year product warranty
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаECdry
Гаранция [Година]5
Група продуктиНагревателни рогозки
Дължина на рогозката [m]3.00 m
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]3.00 m²
Изолационен материалPP-пяна
Изрязан по дължинаНе
Категория EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Комплект аксесоариNo
Монтажна височина [mm] [Мин.]8 mm
Характеристика
Стойност
Мощност на рогозка [W/m²]100 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]240 W
Намаляване на звука [dB]17 dB
ОдобрениеCE
ОписаниеECdry 100 240W 230V 3m²
Описание на продуктаECdry 100
Плътност [mm]8.00 mm
ПриложениеFloor heating
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на кабел [Ohm]220.0000 Ohm
Тип кабелЕднопроводен кабел
Ток [A] [Макс.]10.0 A
Топлинно съпротивление [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Ширина [mm]100.00 mm
Ширина на рогозката [m]1.0 m

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.747 Kilogram
Нето тегло4.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240458