BOCK, Connector, Soldered bush
097B82063
Compressors spare parts, Set-soldered bush ø35, Legacy BOCK ID: 82063
097B82063
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| component used for | HG44 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 82063 |
| Material Description | Set-soldered bush ø35 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| SCIP dossier no. | b3327a16-67a3-4c5b-ad52-b2d3f766d7be |
| SCIP dossier product name | SET-SOLDERED BUSH ø35 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Soldered bush |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Connector |
| Описание | Set-soldered bush ø35 |
| Присъединителен размер [mm] | 35 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Soldering |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 490 Gram |
| Нето тегло | 490 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894569 |