BOCK, Connector, Valve
097B81749
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS32 (Al) HC, Legacy BOCK ID: 81749
097B81749
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| component used for | HA44HG44HG5HG56HG6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81749 |
| Material Description | Set-shut-off valve (Al) HC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| SCIP dossier no. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dossier product name | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| type of component | shut off valve |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Valve |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Connector |
| Описание | Set-shut-off valve NS32 (Al) HC |
| Присъединителен размер [mm] | 35 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Soldering |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.08 Kilogram |
| Нето тегло | 1.08 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162546550 |