BOCK, Motor component, Kit
097B81405
Compressors spare parts, Set-motor 15kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81405
097B81405
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG34 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81405 |
| Material Description | Set-motor 15kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | Kit |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Захранване | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Motor component |
| Описание | Set-motor 15kW S/SS [PW50:50] |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 46.7 Kilogram |
| Нето тегло | 46.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549414 |