BOCK, Connector, Valve
097B80861
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø22/sold, Legacy BOCK ID: 80861
097B80861
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| component used for | HG34HG34-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 80861 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22/sold |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| SCIP dossier no. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dossier product name | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| type of component | shut off valve |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Valve |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Connector |
| Описание | Set-shut-off valve ø22/sold |
| Присъединителен размер [mm] | 22 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 7/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Soldering |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 462 Gram |
| Нето тегло | 462 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162553275 |